text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW42VFCVI6048

Description:  SS COV. 42W VFC VI 60D48R

CUP: 785055576488

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en acier inoxydable de type 316. Largeur 42 pouces. Coude vertical interne, angle de 60 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po