n° de catalogue : SSW42VFCVI6036
Description: SS COV. 42W VFC VI 60D36R
CUP: 785055576471
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé, à rebords, en acier inoxydable de type 316. Largeur 42 pouces. Coude vertical interne, angle de 60 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
42 po |