text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW42SNCVI3012

Description:  SS COV. 42W SNC VI 30D12R

CUP: 785055576020

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable, largeur 42 pouces, coude vertical interne, angle 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po