text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW42SFCVI9036

Description:  SS COV. 42W SFC VI 90D36R

CUP: 785055575801

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier inoxydable 316. Largeur 42 pouces. Coude vertical interne, angle de 90 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po