text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW418SNCVTD12

Description:  INOX ACC 4PO 18LRG CV SOL T VD 12R

CUP: 785055963400

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebord, en acier inoxydable, té vertical descendant. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond solide. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces