text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW418HBP

Description:  INOX 4PO 18LRG PL. HOR AJUST

CUP: 753554109568

Fabriqué ou assemblé au Canada.

éclisse horizontale en acier inoxydable, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Fourni un maximum de flexibilité d'installation horizontale

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1
UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici