text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW409VFCVO9048

Description:  SS COV. 4IN 9W VFC VO 90D48R

CUP: 785055574408

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé à rebords en acier inoxydable de type 316, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 9 pouces, coude vertical externe, angle 90 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces