n° de catalogue : SSW409VFCVO4548
Description: SS COV. 4IN 9W VFC VO 45D48R
CUP: 785055574323
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords en acier inoxydable de type 316, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 9 pouces, coude vertical externe, angle 45 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |