n° de catalogue : SSW409SFCVO9024
Description: SS COV. 4IN 9W SFC VO 90D24R
CUP: 785055574064
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 9 pouces. Coude vertical externe, angle de 90 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |