text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW409SFCVO4512

Description:  SS COV. 4IN 9W SFC VO 45D12R

CUP: 785055573975

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 9 pouces. Coude vertical externe, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces