text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW409PFCVO9012

Description:  AI COUV REB CRETE 4POD 9LRG VO90D12

CUP: 753554089488

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Stainless steel 316 fitting 4 inches side rail height 9 inches width perforated flanged cover vertical outside bend 90 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces