text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW406HBP

Description:  AI 4POD 6LRG PLAQUE HOR AJUST

CUP: 753554091917

Fabriqué ou assemblé au Canada.

éclisse horizontale en acier inoxydable, hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Provide maximum horizontal installation flexibility

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici