n° de catalogue : SSW3SCC
Description: INOX ACC 3-5/8PO FIXATION COUVERT
CUP: 785055568476
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Fixation en acier inoxydable pour couvercles. Hauteur du rail latéral 3 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Application |
Pour chemins de câbles |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |