text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW36VFCVI3024

Description:  SS VTD FLNG CVR 36INW IV-30 24INRAD

CUP: 785055572633

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en acier inoxydable de type 316. Largeur 36 pouces. Coude vertical interne, angle de 30 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po