n° de catalogue : SSW36SNCVI9012
Description: INOX COUV 36LRG SOL VI 90D12R
CUP: 785055572404
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable, largeur 36 pouces, coude vertical interne, angle 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
36 po |