text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW318SNCVO6024

Description:  SS CVR 18INW OV-60 24INRAD

CUP: 785055570837

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable type 316, hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 18 pouces, coude vertical externe, angle 60 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po