text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW30PFCVI9024

Description:  COUV AC INOX 30PO COUDE VERT INT

CUP: 753554089112

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Stainless steel 316 peaked flanged cover 30 inches width vertical inside bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

45 degree angle

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po