text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW303RSP

Description:  STAINLESS STEEL ACCESSORIES

CUP: 785055569855

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de réduction en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 3 pouces. Réduction déportée 3 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Application

Utilisées en paire pour procurer une réduction droite ou avec une éclisse standard pour une réduction en décalage

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

3 pouces

Hauteur du rail latéral

2 pouces