text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW3018SFCHRR

Description:  INOX COUV 30-12LRG SOL RBRD RED DTE

CUP: 753554107557

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Stainless steel 316-30 inches side rail height 18 inches width solid flanged cover horizontal righ reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

30 pouces