n° de catalogue : SSW24SNCVI4536
Description: SS CVR 24INW IV-45 36INRAD
CUP: 785055567875
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable, largeur 24 pouces, coude vertical interne, angle 45 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |