n° de catalogue : SSW24SFCHT12
Description: INOX COUV 12LRG SOL REB T HOR 12R
CUP: 785055999775
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle solide à rebords rabattus, en acier inoxydable 316. Té horizontal. Largeur 24 pouces, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |