n° de catalogue : SSW24PFCHT48
Description: AI COUV 24LRG REB CRETE HT 48R
CUP: 753554074804
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords, en acier inoxydable 316. Largeur 24 pouces, té horizontal. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 48 pouces |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |