n° de catalogue : SSW24PFCHB3024
Description: INOX CV 24LRG POINT RBRD CDH 30D24R
CUP: 785055640271
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords en acier inoxydable 316, 24 pouces, poutre en H. Coude horizontal angle 30 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |