text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW24PFC120

Description:  INOX ACC 24LRG COUV POINT RBRD 10PI

CUP: 785055567233

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords rabattus en acier inoxydable, largeur 24 pouces, longueur 120 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Longueur

120 pouces

Hauteur du rail latéral

24 pouces