text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW24PFC-3

Description:  INOX ACC 24LRG COUV POINT RBRD 3M

CUP: 785055567240

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en acier inoxydable de type 316 crêté à rebords. Largeur 24 pouces, longueur 3 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

24 pouces