n° de catalogue : SSW2412SFCHSR
Description: INOX COUV 24-12LRG SOL RBRD RED CTR
CUP: 785055958390
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein à rebords, en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 24 pouces, largeur 12 pouces. Réducteur horizontal centré.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
24 pouces |