text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW18VFCVI4512

Description:  SS VTD FLNG CVR 18INW IV-45 12INRAD

CUP: 785055567035

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en acier inoxydable de type 316. Largeur 18 pouces. Coude vertical interne, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po