text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW18VFCHB3048

Description:  SS COV. 18W VFC HB 30D48R

CUP: 785055566885

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en acier inxoxydable type 316. Largeur 18 pouces. Coude horizontal, angle de 30 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po