n° de catalogue : SSW18TPK
Description: INOX ACC 18LRG ENSEMBLE TRAPEZE
CUP: 785055566847
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Ensemble trapézoïdal en acier inoxydable de type 316, largeur du profilé 28-1/8 pouces, largeur du chemin de câbles 18 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |