text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW18SNCVI9048

Description:  SS COV. 18W SNC VI 90D48R

CUP: 785055566793

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable, largeur 18 pouces, coude vertical interne, angle 90 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po