n° de catalogue : SSW18SNCHB4536
Description: SS CVR 18INW H-45 36INRAD
CUP: 785055566540
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, sans rebords, en acier inoxydable. Largeur 18 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |