n° de catalogue : SSW18SNC144
Description: 18IN W SS SLD. COVER 12FTL
CUP: 785055566816
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle solide sans rebords, en acier inoxydable de type 316, largeur 18 pouces, longueur 144 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Longueur |
144 pouces |