n° de catalogue : SSW18SFCHT24
Description: INOX COUV 18LRG SOL REB TE 24R
CUP: 753554075085
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle solide à rebords rabattus, en acier inoxydable 316. Té horizontal. Largeur 18 pouces, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |