text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW18PFCVI4524

Description:  INOX CV 18LRG POINT RBRD VI 45D24R

CUP: 785055640226

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en acier inoxydable 316, 18 pouces, poutre en H. Coude vertical interne angle 45 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po