text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW12VFCVI4512

Description:  SS VTD FLNG CVR 12INW IV-45 12INRAD

CUP: 785055565802

Couvercle ventilé, à rebords, en acier inoxydable de type 316. Largeur 12 pouces. Coude vertical interne, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po