text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW12VFCHB6048

Description:  SS COV. 12W VFC HB 60D48R

CUP: 785055565734

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en acier inxoxydable type 316. Largeur 12 pouces. Coude horizontal, angle de 60 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po