text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW12VFCHB3024

Description:  SS VTD. FLNG CVR 12INW H-30 24INRAD

CUP: 785055565659

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en acier inxoxydable type 316. Largeur 12 pouces. Coude horizontal, angle de 30 degrés, rayon nominale 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po