n° de catalogue : SSW12SNCVI6012
Description: SS CVR 12INW IV-60 12INRAD
CUP: 785055565512
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable, largeur 12 pouces, coude vertical interne, angle 60 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |