text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW12PFCVI9024

Description:  INOX CV 12LRG POINT RBRD VI 90D24R

CUP: 785055640158

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle crêté à rebords en acier inoxydable 316, 12 pouces, poutre en H. Coude vertical interne angle 90 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po