n° de catalogue : SSW12PFCVI9012
Description: A.INOX 12LRG COUV CRETE VI 90D12R
CUP: 753554070615
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle crêté à rebords en acier inoxydable 316, 12 pouces, poutre en H. Coude vertical interne angle 90 degrés, rayon 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 po |