text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW1206SFCRT12

Description:  AI COV REB 1206LRG TE RED 12R

CUP: 753554077348

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein à rebords, en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 12 pouces, largeur 6 pouces. Té réducteur horizontal. Rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

12 pouces