text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW09SFCVI6012

Description:  SS COV. 9W SFC VI 60D12R

CUP: 785055563907

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier inoxydable 316. Largeur 9 pouces. Coude vertical interne, angle de 60 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po