text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW09SFCVI3048

Description:  SS COV. 9W SFC VI 30D48R

CUP: 785055563853

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein, à rebords, en acier inoxydable 316. Largeur 9 pouces. Coude vertical interne, angle de 30 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po