n° de catalogue : SSW0906VFCHSR
Description: INOX COUV 9-6LRG VEN RBRD RED CTR
CUP: 785055625650
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle ventilé à rebords, en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 9 pouces, largeur 6 pouces. Réducteur horizontal centré.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
9 pouces |