text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSW06VFCHB9012

Description:  SS VTD. FLNG CVR 6INW H-90 12INRAD

CUP: 785055563310

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé, à rebords, en acier inxoxydable type 316. Largeur 6 pouces. Coude horizontal, angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po