Catalog No. : SSW06TPK
Description: INOX ACC 6LRG ENSEMBLE TRAPEZE
CUP: 785055626268
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Ensemble trapézoïdal en acier inoxydable de type 316, largeur du profilé 16-7/8 pouces, largeur du chemin de câbles 6 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Channel Cable Tray Accessories |
Specifications
Material |
Stainless Steel |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
16-7/8 in |