n° de catalogue : SSW06SNCVI4524
Description: SS CVR 6INW IV-45 24INRAD
CUP: 785055563044
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein sans rebords en acier inoxydable, largeur 6 pouces, coude vertical interne, angle 45 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |