n° de catalogue : SSW06SNCHB4548
Description: INOX ACC 6LRG CV SOL CDH 45D48R
CUP: 785055562900
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, sans rebords, en acier inoxydable. Largeur 6 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |