n° de catalogue : SSW06SFCHB6048
Description: INOX ACC 6LRG CV SOL RBRD HC 60D48R
CUP: 785055562542
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle plein, à rebords, en acier inoxydable 316. Largeur 6 pouces. Coude horizontal, angle de 60 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |