text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSUW206HCC

Description:  INOX MONO ACC 2PO 6LRG FIX COUV HR

CUP: 785055990635

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation pour couvercle à haute résistance en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur du chemin de câbles 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces